You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. IS9202

Induktivní senzor

IS9202

ISD2002DARKG/US

Induktivní senzor

IS9202

ISD2002DARKG/US

Položka již není dostupná - archívní záznam
  • ce
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 2
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 28 x 16 x 40
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...55 DC
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 3,7
Minimání zátěžový proud [mA] 4
Max. zbytkový proud [mA] 0,7
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Spínací frekvence DC [Hz] 1000
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 2
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 2 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...1,6
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2
Hystereze [% z Sr] 1...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...60
Krytí IP 65
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
Mechanická data
Pouzdro Kvádrové
Způsob vestavby vazební vestavba
Rozměry [mm] 28 x 16 x 40
Materiály PBT
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 2 x LED, žlutá
Provoz 2 x LED, zelená
Upozornění
Upozornění
Utahovací moment max. 0,5 Nm s podložkou
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12