Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 2 |
Ochrana proti přepólování | ano |
Max. přípravná zpožďovací doba [ms] | 5 |
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,3 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 1000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Citlivost reakce [mT] | 2...35 |
---|---|
Přejezdová rychlost [m/s] | < 10 |
Hystereze [mm] | 1 |
---|---|
Opakovatelnost [mm] | 0,1 |
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Odolnost proti vibracím | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
Provedení válce | pneumatické válce |
---|---|
Materiály | Plast |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 6 m, PVC |
---|