You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. IO9913

Induktivní senzor

IO9913

IOC2010-ARKG/0,80M/US/LATERAL

Induktivní senzor

IO9913

IOC2010-ARKG/0,80M/US/LATERAL

Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: IO9917 Srovnání produktů: IO9913 / IO9917 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
  • ce
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP/NPN
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 10
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 26 x 26 x 42
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...55 DC
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP/NPN
Výstupní funkce spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 4,5
Minimání zátěžový proud [mA] 4
Max. zbytkový proud [mA] 0,6
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Spínací frekvence DC [Hz] 250
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 10
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 10 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...8,1
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2
Hystereze [% z Sr] 1...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
EN 55011 třída B
Mechanická data
Pouzdro Kvádrové
Aktivní plocha strana
Způsob vestavby vazební vestavba
Rozměry [mm] 26 x 26 x 42
Materiály PBT
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení Kabel: 0,8 m, PUR
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A