Elektrické provedení | PNP/NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 10 |
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 26 x 26 x 26 |
Provozní napětí [V] | 10...55 DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Elektrické provedení | PNP/NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 4,5 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 4 |
Max. zbytkový proud [mA] | 0,6 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 250 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací vzdálenost [mm] | 10 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...8,1 |
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Pouzdro | Kvádrové |
---|---|
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | 26 x 26 x 26 |
Materiály | PBT |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 0,15 m, PUR |
---|---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |