Elektrické provedení | PNP/NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 10 |
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 26 x 26 x 41 |
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Ochrana proti přepólování | ano |
Elektrické provedení | PNP/NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 4,5 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 4 |
Max. zbytkový proud [mA] | 0,6 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 250 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací vzdálenost [mm] | 10 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...8,1 |
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
Pouzdro | Kvádrové |
---|---|
Aktivní plocha | strana |
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | 26 x 26 x 41 |
Materiály | PBT |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm² |
---|