Elektrické provedení | PNP/NPN |
---|---|
Výstupní funkce | 2 x spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 4 |
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 33 x 60 x 64 |
Provozní napětí [V] | 10...30 DC; (; podle PELV) |
---|---|
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Elektrické provedení | PNP/NPN |
---|---|
Výstupní funkce | 2 x spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 4,6 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 4 |
Max. zbytkový proud [mA] | 0,8 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 500 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací vzdálenost [mm] | 4 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...3,25 |
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
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
Pouzdro | Kvádrové |
---|---|
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | 33 x 60 x 64 |
Materiály | pouzdro: PA; šrouby: Nerezová ocel; Podložka: Nerezová ocel |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |