Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 4 |
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 40 x 12 x 26 |
Provozní napětí [V] | 10...55 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 15; (24 V) |
Ochrana proti přepólování | ne |
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 1 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 400 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 250 |
Ochrana proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Spínací vzdálenost [mm] | 4 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...3,25 |
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
Krytí | IP 65 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Pouzdro | Kvádrové |
---|---|
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materiály | PBT |
Utahovací moment [Nm] | < 0,5 |
---|
Utahovací moment [Nm] | < 1,2; (když je mosazná vložka v kontaktu s protějškem) |
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|