Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | antivalentní |
Spínací vzdálenost [mm] | 30 |
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 40 x 40 x 54 |
Provozní napětí [V] | 10...30 DC; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu: 10...36) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 20 |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | antivalentní |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Max. zbytkový proud [mA] | 0,1 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 100 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací vzdálenost [mm] | 30 |
---|---|
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...24,3 |
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...20 |
Okolní teplota [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
|
Krytí | IP 5x; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu: IP 67) |
ATEX označení | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II 3G Ex nA II T6 X | |||||||||||||
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
Hmotnost [g] | 0,17 |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiály | pouzdro: PA; aktivní plocha: PA černá; koncová krytka: PA; svorka: oranžová; Šroub: ušlechtilá ocel 1.4567 (V2A) |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Uzamčení: uzamčení, otočný, nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
---|