Výstupní funkce | spínač |
---|---|
Spínací vzdálenost [mm] | 35 |
Pouzdro | Kvádrové |
Speciální vlastnosti | Zvýšená spínací vzdálenost; anti-adhesivní povrch |
---|
Frekvence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Třída krytí | I |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupní funkce | spínač |
---|---|
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 5,5 |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] | 5,5 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 5,5 |
Max. zbytkový proud [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Spínací frekvence AC [Hz] | 25 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 100 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací vzdálenost [mm] | 35 |
---|---|
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...28,3 |
Zvýšená spínací vzdálenost | ano |
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,8 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 3...15 |
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Pouzdro | Kvádrové |
---|---|
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Materiály | pouzdro: PPE; aktivní plocha: PEI anti-adhesivní povrch; svorka: litý zinek |
Zobrazení |
|
---|
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
konektorové provedení: 1 x 7/8"; kódování: A |