Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 20 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty; Celokovové pouzdro; Korekční faktor = 1 |
---|---|
Aplikace | Použití ve vlhkém prostředí, potravinářském a nápojovém průmyslu |
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 20 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Max. zbytkový proud [mA] | 0,1 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 250 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací vzdálenost [mm] | 20 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...16,2 |
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 1 / Mosaz: 1 / Hliník: 1 / Měď: 1 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Korekční faktor = 1 | ano |
Okolní teplota [°C] | 0...100 |
---|---|
Krytí | IP 68; IP 69K |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Označení závitu | M30 x 1,5 |
Materiály | pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); aktivní plocha: nerezová ocel (1.4404 / 316L); upevňovací matice: nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Celokovové pouzdro | ano |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|