Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 12 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 58 |
Speciální vlastnosti | Zvýšená spínací vzdálenost |
---|
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 15 |
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
Spínací frekvence DC [Hz] | 100 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací vzdálenost [mm] | 12 |
---|---|
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...9,72 |
Zvýšená spínací vzdálenost | ano |
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...20 |
Okolní teplota [°C] | -40...70 |
---|---|
Krytí | IP 69K |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
Hmotnost [g] | 0,224 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 58 |
Označení závitu | M30 x 1,5 |
Materiály | Pouzdro se závitem: Mosaz potaženo bílým bronzem; aktivní plocha: PBT; koncová krytka: TPU |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 2 m, PUR, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² |
---|---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x Weather-Pack ((12010717)) |