Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 15 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Provozní napětí [V] | 10...55 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 7 |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ne |
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 1 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 400 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 50 |
Ochrana proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Spínací vzdálenost [mm] | 15 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...12,1 |
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 3...15 |
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
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Označení závitu | M30 x 1,5 |
Materiály | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); aktivní plocha: PBT |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|