Elektrické provedení | Možnost zapojení v řadě: 4 ks |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 15 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 72 |
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty; Zvýšená spínací vzdálenost |
---|
Provozní napětí [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Odolnost proti přepólování | ano |
Elektrické provedení | Možnost zapojení v řadě: 4 ks |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 7,5 |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] | 7,5 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 5 |
Max. zbytkový proud [mA] | 4 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Spínací frekvence AC [Hz] | 40 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 25 |
Odolné proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Spínací vzdálenost [mm] | 15 |
---|---|
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...12,1 |
Zvýšená spínací vzdálenost | ano |
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 3...15 |
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 72 |
Označení závitu | M30 x 1,5 |
Materiály | Mosaz potaženo bílým bronzem; aktivní plocha: PBT; upevňovací matice: Mosaz |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Upozornění |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
konektorové provedení: 1 x 1/2"; kódování: C; Kontakty: Pozlaceno |