Výstupní funkce | rozpínač |
---|---|
Spínací vzdálenost [mm] | 10 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Provozní napětí [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ne |
Výstupní funkce | rozpínač |
---|---|
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 6 |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] | 6,5 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 5 |
Max. zbytkový proud [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Spínací frekvence AC [Hz] | 25 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 50 |
Ochrana proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Spínací vzdálenost [mm] | 10 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...8,1 |
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 3...15 |
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
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Označení závitu | M30 x 1,5 |
Materiály | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); PBT Bezbarvý |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|