Výstupní funkce | rozpínač |
---|---|
Spínací vzdálenost [mm] | 15 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 |
Frekvence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 20...250 AC |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ne |
Výstupní funkce | rozpínač |
---|---|
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] | 5,5 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 5 |
Max. zbytkový proud [mA] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] | 300; (500 (...50 °C)) |
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Spínací frekvence AC [Hz] | 20 |
Ochrana proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Spínací vzdálenost [mm] | 15 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...12,1 |
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
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
Rozměry [mm] | M30 x 1,5 |
Označení závitu | M30 x 1,5 |
Materiály | PBT |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|