Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | antivalentní |
Spínací vzdálenost [mm] | 8 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 15; (24 V) |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | antivalentní |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Max. zbytkový proud [mA] | 0,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 500 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací vzdálenost [mm] | 8 |
---|---|
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...6,48 |
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...15 |
Okolní teplota [°C] | -40...80 |
---|---|
Krytí | IP 67; IP 69K |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Hmotnost [g] | 75 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | Pouzdro se závitem: Mosaz potaženo bílým bronzem; aktivní plocha: PBT |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|