Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 4 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M18 x 1 |
Média | necitlivý na hliníkové třísky |
---|
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 15; (24 V) |
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
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 60 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací vzdálenost [mm] | 4 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...3,25 |
Hystereze [% z Sr] | 3...15 |
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
Rozměry [mm] | M18 x 1 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | Mosaz potaženo bílým bronzem; PBT; Keramika |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 0,8 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |