Elektrické provedení | AS-i |
---|---|
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (volitelně) |
Spínací vzdálenost [mm] | 8 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M18 x 1 |
Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 25 |
Ochrana proti přepólování | ne |
Elektrické provedení | AS-i |
---|---|
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (volitelně) |
Ochrana proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Spínací vzdálenost [mm] | 8 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...6,48 |
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,72 / Hliník: 0,42 / Měď: 0,4 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 5 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | M18 x 1 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | PBT; aktivní plocha: PPE; svorka: PPS |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|