Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 8 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M18 x 1 |
Provozní napětí [V] | 18...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 15; (24 V) |
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
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
Spínací frekvence DC [Hz] | 200 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací vzdálenost [mm] | 8 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...6,5 |
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 3...15 |
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
Rozměry [mm] | M18 x 1 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | nerezová ocel (1.4305 / 303); PC |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|