Elektrické provedení | PNP/NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 8 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 43 |
Speciální vlastnosti | Zvýšená spínací vzdálenost; Optická výpomoc pro nastavení |
---|
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ne |
Elektrické provedení | PNP/NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 5 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 5 |
Max. zbytkový proud [mA] | 1 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 100 |
Ochrana proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Spínací vzdálenost [mm] | 8 |
---|---|
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...6,5 |
Zvýšená spínací vzdálenost | ano |
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 3...15 |
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Hmotnost [g] | 113,398 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 43 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | pouzdro: Mosaz PTFE pokrytí; Záklopka: PC |
Zobrazení |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optická výpomoc pro nastavení | ano |
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 0,3 m, PUR; Radiačně zesítěn; 2 x 0,34 mm² |
---|---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |