Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 5 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 38 |
Provozní napětí [V] | 18...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 15; (24 V) |
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
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
Spínací frekvence DC [Hz] | 500 |
Ochrana proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Spínací vzdálenost [mm] | 5 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...4,05 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 3077 |
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 38 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | Mosaz potaženo bílým bronzem; PC |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|