Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 8 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M18 x 1 |
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 15; (24 V) |
Ochrana proti přepólování | ne |
Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 1 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 120 |
Ochrana proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Spínací vzdálenost [mm] | 8 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...6,5 |
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 3...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | M18 x 1 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | Mosaz Niklovaný; PBT |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x Ø 28 mm; kódování: A |
---|