Výstupní funkce | spínač |
---|---|
Spínací vzdálenost [mm] | 8 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M18 x 1 |
Speciální vlastnosti | Odolnost vůči elektromagnetickému poli |
---|---|
Odolnost vůči elektromagnetickému poli | ano |
Frekvence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 20...140 AC/DC |
Třída krytí | I |
Ochrana proti přepólování | ne |
Výstupní funkce | spínač |
---|---|
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 5,5 |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] | 5,5 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 5,5 |
Max. zbytkový proud [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] | 300 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 420 |
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] | 420; (/ 300 AC (20ms / 0,5Hz)) |
Spínací frekvence AC [Hz] | 25 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 500 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | hradlo proti opětnému zapnutí po zkratu |
Ochrana proti přetížení | ne |
Spínací vzdálenost [mm] | 8 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...6,5 |
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 3...15 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | M18 x 1 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | Mosaz; PES; PTFE pokrytí |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
konektorové provedení: 1 x 7/8"; kódování: A |