You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. IG0115

Induktivní senzor

IG0115

IGA2005-ABOW/SL

Induktivní senzor

IG0115

IGA2005-ABOW/SL

Položka již není dostupná - archívní záznam
Vlastnosti výrobku
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 5
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M18 x 1
Elektrická data
Frekvence AC [Hz] 47...63
Provozní napětí [V] 20...250 AC
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ne
Výstupy
Výstupní funkce spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] 5,5
Minimání zátěžový proud [mA] 5
Max. zbytkový proud [mA] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] 300; (500 (...50 °C))
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Spínací frekvence AC [Hz] 20
Ochrana proti zkratu ne
Ochrana proti přetížení ne
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 5
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 5 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...4,05
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze [% z Sr] 1...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Krytí IP 67
Mechanická data
Pouzdro Typ závitu
Způsob vestavby vazební vestavba
Rozměry [mm] M18 x 1
Označení závitu M18 x 1
Materiály Mosaz Niklovaný; PBT
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²