Výstupní funkce | rozpínač |
---|---|
Spínací vzdálenost [mm] | 5 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Provozní napětí [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Odolnost proti přepólování | ne |
Výstupní funkce | rozpínač |
---|---|
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 6 |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] | 6,5 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 5 |
Max. zbytkový proud [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Spínací frekvence AC [Hz] | 25 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 50 |
Odolné proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Spínací vzdálenost [mm] | 5 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...4,05 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 609 |
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | pouzdro: Mosaz potaženo bílým bronzem; aktivní plocha: PBT |
Zobrazení |
|
---|
Požadované krytí | válečková pojistka podle IEC60127-2; ≤ 2 A; rychle pracující |
---|
Dodané položky |
|
---|
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Připojení | Kabel: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|