Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 4 |
Pouzdro | Válcové |
Rozměry [mm] | Ø 12 |
Aplikace | Použití v obráběcích strojích, chladících kapalinách a mazivech |
---|
Tolerance provozního napětí [%] | 10 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 5 DC |
Proudový odběr [mA] | < 15 |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ne |
Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 0,4 |
Max. zbytkový proud [mA] | 0,1 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 10 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 700 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací vzdálenost [mm] | 4 |
---|---|
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...3,25 |
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...20 |
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Krytí | IP 68; ("Coolant") |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Pouzdro | Válcové |
---|---|
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | Ø 12 |
Materiály | aktivní plocha: LCP; pouzdro: Nerezová ocel; Upevňovací úhelníky: Nerezová ocel; LED okénko: PEI |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 0,76 m, PVC; Vysoce flexibilní; 3 x 0,34 mm² |
---|