You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. IFC226

Induktivní senzor

IFC226

IFG2004-ARKG/M/1,0M/PH

Induktivní senzor

IFC226

IFG2004-ARKG/M/1,0M/PH

Položka již není dostupná - archívní záznam
  • ce
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP/NPN
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 4
Pouzdro Válcové
Rozměry [mm] Ø 12
Oblast nasazení
Aplikace Použití v obráběcích strojích, chladících kapalinách a mazivech
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP/NPN
Výstupní funkce spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Minimání zátěžový proud [mA] 2
Max. zbytkový proud [mA] 0,4
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Spínací frekvence DC [Hz] 700
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 4
Pracovní vzdálenost [mm] 0...3,25
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze [% z Sr] 1...20
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...70
Krytí IP 68; ("Coolant")
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
EN 55011 třída B
Mechanická data
Pouzdro Válcové
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] Ø 12
Materiály aktivní plocha: LCP; pouzdro: Nerezová ocel; Upevňovací úhelníky: Nerezová ocel; LED okénko: PEI
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 1 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm²