Výstupní funkce | rozpínač |
---|---|
Spínací vzdálenost [mm] | 4 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M12 x 1 |
Aplikace | nepoužívat v oblastech ohrožených explozí (nebyla provedena zkouška ATEST) |
---|---|
Montáž | pro ventily; (76...101,6 (NW 80...100)) |
Připojení na spínací zesilovač | ano |
---|---|
Spínací zesilovače | připojení na spínací zesilovač podle EN 60947-5-6 |
Jmenovité napětí DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napájecí napětí DC [V] | 7,5...30 |
Proudový odběr [mA] | netlumený: > 2,1; tlumený: < 1 |
Třída krytí | III |
Výstupní funkce | rozpínač |
---|---|
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 30 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 1500 |
Spínací vzdálenost [mm] | 4 |
---|
Okolní teplota [°C] | -20...70 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Hmotnost [g] | 0,001 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | M12 x 1 |
Označení závitu | M12 x 1 |
Materiály | PBT; Terč: nerezová ocel (1.4301 / 304) |
Dodané položky |
|
---|
Upozornění |
|
|||
---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Připojení | konektorové provedení: 1 x ventilový konektor typu A DIN (DIN EN 175301-803) |
---|