Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 2 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M12 x 1 / L = 31,5 |
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 15 |
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
Max. zbytkový proud [mA] | 0,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 1200 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací vzdálenost [mm] | 2 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...1,6 |
Hystereze [% z Sr] | 1...15 |
---|---|
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 |
Okolní teplota [°C] | -20...70 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M12 x 1 / L = 31,5 |
Označení závitu | M12 x 1 |
Materiály | Nerezová ocel; aktivní plocha: PBT; upevňovací matice: Nerezová ocel |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 0,8 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x konektor s plochou zástrčkou (4,8 x 0,5 mm) |