Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 7 |
Pouzdro | Válcové |
Rozměry [mm] | Ø 11 / L = 38 |
Provozní napětí [V] | 4,75...5,5 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 15 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ne |
Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 1 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 50 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 400 |
Ochrana proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Spínací vzdálenost [mm] | 7 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...5,7 |
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
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
Pouzdro | Válcové |
---|---|
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | Ø 11 / L = 38 |
Materiály | PBT |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 1 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|