Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 2 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 15; (24 V) |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 800 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací vzdálenost [mm] | 2 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...1,6 |
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
||
---|---|---|---|
MTTF [let] | 945 |
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Označení závitu | M12 x 1 |
Materiály | PBT |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|