Výstupní funkce | spínač |
---|---|
Spínací vzdálenost [mm] | 2 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M12 x 1 / L = 71,5 |
Frekvence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 20...250 AC |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ne |
Výstupní funkce | spínač |
---|---|
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] | 8,5 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 8 |
Max. zbytkový proud [mA] | 2 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Spínací frekvence AC [Hz] | 25 |
Ochrana proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Spínací vzdálenost [mm] | 2 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...1,6 |
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
Rozměry [mm] | M12 x 1 / L = 71,5 |
Označení závitu | M12 x 1 |
Materiály | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); PBT Bezbarvý |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|