Elektrické provedení | PNP/NPN |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 2 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M8 x 1 / L = 42 |
Provozní napětí [V] | 10...55 DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Elektrické provedení | PNP/NPN |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 4,5 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 5 |
Max. zbytkový proud [mA] | 0,6 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 100 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 1000 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací vzdálenost [mm] | 2 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...1,62 |
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 3...15 |
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
Rozměry [mm] | M8 x 1 / L = 42 |
Označení závitu | M8 x 1 |
Materiály | Mosaz potaženo bílým bronzem |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 0,8 m, PUR |
---|---|
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |