Elektrické provedení | PNP/NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 1 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Provozní napětí [V] | 5...36 DC |
---|---|
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ne |
Elektrické provedení | PNP/NPN |
---|---|
Výstupní funkce | spínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 4,6 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 4 |
Max. zbytkový proud [mA] | 0,8 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 2000 |
Ochrana proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Spínací vzdálenost [mm] | 1 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...0,8 |
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
Rozměry [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Označení závitu | M8 x 1 |
Materiály | Mosaz Niklovaný; PBT |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm² |
---|