Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 1 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 15; (24 V) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ne |
Elektrické provedení | PNP | |
---|---|---|
Výstupní funkce | rozpínač | |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 1 | |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 | |
Spínací frekvence DC [Hz] | 750 | |
Poznámky ke spínací frekvenci [Hz] |
|
|
Ochrana proti zkratu | ne | |
Ochrana proti přetížení | ne |
Spínací vzdálenost [mm] | 1 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...0,8 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 2737 |
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Označení závitu | M8 x 1 |
Materiály | pouzdro: Mosaz potaženo bílým bronzem; aktivní plocha: PBT |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|