You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. ID5053

Induktivní senzor

ID5053

IDE3060-FNKG/NPT RT

Induktivní senzor

ID5053

IDE3060-FNKG/NPT RT

Položka již není dostupná - archívní záznam
  • ce
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení NPN
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (volitelně)
Spínací vzdálenost [mm] 60
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 105 x 80 x 40
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Proudový odběr [mA] 15; (24 V)
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení NPN
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (volitelně)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 250
Spínací frekvence DC [Hz] 4
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 60
Spínací vzdálenost nastavitelná ano
Spínací vzdálenost nastavená z výroby [mm] 60
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 60 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...48,6
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2
Hystereze [% z Sr] 1...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Krytí IP 65
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
EN 55011 třída B
Mechanická data
Pouzdro Kvádrové
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] 105 x 80 x 40
Materiály PPE upravené
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, červená
Příslušenství
Dodané položky
šroubovák: 1
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení přípojové svorky: ...2,5 mm²