You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
Service hotline +420 267 990 211
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Induktivní senzory
  4. Všechny indukční senzory
  5. IB5127

Induktivní senzor

IB5127

IB-3020-BPKG/20M/PH

Induktivní senzor

IB5127

IB-3020-BPKG/20M/PH

  • S PVC kabelem
  • Hladké plastové pouzdro pro ochranu před usazeninami
  • Pouzdro z PTB odolné vůči mořícím roztokům
  • Pro aplikace v mořících linkách
  • Jasně viditelná signalizace spínacího stavu
Položka již není dostupná - archívní záznam
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Spínací vzdálenost [mm] 20
Pouzdro Válcové
Rozměry [mm] Ø 34 / L = 82
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Proudový odběr [mA] 15; (24 V)
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Výstupní funkce spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 250
Spínací frekvence DC [Hz] 60
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 20
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] 20 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm] 0...16,2
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2
Hystereze [% z Sr] 1...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] -10...10
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 60947-5-2
MTTF [let] 1853
Mechanická data
Pouzdro Válcové
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] Ø 34 / L = 82
Materiály PBT
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 1 x LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
Uchycení: 1
šroub imbusový s vnitřním šestihranem: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²