Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Spínací vzdálenost [mm] | 20 |
Pouzdro | Válcové |
Rozměry [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 15; (24 V) |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | rozpínač |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 60 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací vzdálenost [mm] | 20 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...16,2 |
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
Pouzdro | Válcové |
---|---|
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Materiály | PBT |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|