Elektrické provedení | PNP; (Sebe hlídací) |
---|---|
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (volitelně) |
Spínací vzdálenost [mm] | 20 |
Pouzdro | Válcové |
Rozměry [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Připojení na spínací zesilovač | ano |
---|---|
Spínací zesilovače | připojení na přístroj F400 nebo jako 2-vodič DC |
Provozní napětí [V] | 10...55 DC |
Ochrana proti přepólování | ne |
Elektrické provedení | PNP; (Sebe hlídací) |
---|---|
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (volitelně) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 6,5 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 5 |
Max. zbytkový proud [mA] | 1,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 50 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 20 |
Ochrana proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Spínací vzdálenost [mm] | 20 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Pracovní vzdálenost [mm] | 0...16,2 |
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
Pouzdro | Válcové |
---|---|
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Materiály | PBT; koncová krytka: PC |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Připojení | Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|