Elektrické provedení | AS-i |
---|---|
Spínací vzdálenost [mm] | 10 |
Pouzdro | Válcové |
Rozměry [mm] | Ø 20 / L = 92 |
Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 30 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Elektrické provedení | AS-i |
---|---|
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací vzdálenost [mm] | 10 |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
AS-i I/O konfigurace [hex] | 1 |
---|---|
AS-i ID code [hex] | 1 |
AS-i certifikát | 02601 |
Pouzdro | Válcové |
---|---|
Způsob vestavby | nevazební vestavba |
Rozměry [mm] | Ø 20 / L = 92 |
Materiály | PBT; LED okénko: PC |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Připojení | přípojové svorky: ...2,5 mm² |
---|