Výstupní funkce | spínač |
---|---|
Spínací vzdálenost [mm] | 2 |
Speciální vlastnosti | Odolnost vůči elektromagnetickému poli |
---|---|
Odolnost proti tlaku [psi] | 3000 |
Odolnost vůči elektromagnetickému poli | ano |
Frekvence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 20...250 AC/DC |
Ochrana proti přepólování | ano |
Výstupní funkce | spínač |
---|---|
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 7 |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] | 7 |
Minimání zátěžový proud [mA] | 8 |
Max. zbytkový proud [mA] | 1,7 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] | 300 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 300 |
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] | 300 |
Spínací frekvence AC [Hz] | 20 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 20 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Spínací vzdálenost [mm] | 2 |
---|---|
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Korekční faktor | Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 5 |
Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -0,5...0,5 |
Okolní teplota [°C] | -25...70 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Způsob vestavby | vazební vestavba |
---|---|
Provedení válce | pneumatické a hydraulické válce |
Materiály | Hliník |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
konektorové provedení: 1 x 7/8"; kódování: A |