Aplikace | univerzální vyhodnocení a signalizace pro všechny fyzikální veličiny, které se dají odvodit z impulsních sledů |
---|
Frekvence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Proudový odběr [mA] | 200 |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20 |
---|---|
Analogový napěťový výstup [V] | 0...10 |
Okolní teplota [°C] | 0...45 |
---|---|
Krytí | IP 44; (z čela) |
Způsob montáže | výřez pro montáž na panel: 91 x 43 mm |
---|
Zobrazení |
|
---|