Provozní napětí [V] | < 250 AC / 10...55 DC |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Materiály | TPU |
---|---|
Tvarovaný materiál | TPU |
Materiál převlečné matice | PA |
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Kabel: 5 m, PVC, oranžová, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Připojení | konektorové provedení: 1 x 7/8", úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: PA; Utahovací moment: 0,5 Nm |
---|