Provozní napětí [V] | < 250 AC |
---|
Okolní teplota [°C] | -40...90 |
---|---|
Krytí | IP 68 |
Rozměry [mm] | 26 x 26 x 60 |
---|---|
Materiály | TPU |
Tvarovaný materiál | TPU |
Materiál převlečné matice | PA |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 2 m, PVC, oranžová, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm ) |
Připojení | konektorové provedení: 1 x 7/8", přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: PA |
---|