Provozní napětí [V] | 10...36 DC |
---|
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Rozměry [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materiály | TPU; PBT |
Tvarovaný materiál | TPU / PBT |
Materiál převlečné matice | PBT / PA |
Obsah balení | 1 ks |
---|
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU / PBT; Uzamčení: PBT |
Připojení | Kabel: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² |
---|
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU / PBT; Uzamčení: PA |