Provozní napětí [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Ochrana proti přepětí | ano; (VDR) |
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Rozměry [mm] | 15 x 15 x 46,5 |
---|---|
Materiály | TPU |
Tvarovaný materiál | TPU |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Zobrazení |
|
---|
Dodané položky |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |
Připojení | Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|
konektorové provedení: 1 x typ ventilu B DIN, úhlový; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |