Provozní napětí [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 10 |
Okolní teplota [°C] | -40...100 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Rozměry [mm] | 29 x 29 x 71 |
---|---|
Materiály | PBT |
Tvarovaný materiál | PBT |
Materiál převlečné matice | PBT |
Obsah balení | 1 ks |
---|
přípojové svorky: ...2,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 10...12 mm |
Připojení | konektorové provedení: 1 x Rd24, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PBT; Uzamčení: PBT |
---|