Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Hmotnost [g] | 0,163 |
---|---|
Tvarovaný materiál | TPU |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Těsnící materiál | FKM |
Počet portů centrálního rozvaděče | 2 |
Zobrazení |
|
---|
Obsah balení | 1 ks |
---|
Kabel: 2 m, PUR, černá, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm |
---|
konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, Černá, transparentní; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Těsnění: FKM; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm |
konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, Černá, transparentní; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Těsnění: FKM; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm |