Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Třída krytí | III |
Okolní teplota [°C] | -25...90 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Materiály | TPU |
---|---|
Tvarovaný materiál | TPU |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný |
Obsah balení | 1 ks |
---|
konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |
Připojení | Kabel: 0,3 m, PUR / PVC, oranžová, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|
konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný |