Provozní napětí [V] | 4,5...30 DC |
---|
Okolní teplota [°C] | -40...125 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Hmotnost [g] | 68,6 |
---|---|
Rozměry [mm] | 28 x 28 x 52 |
Materiály | Mosaz Opláštěno plastem; PA 6.6 černá |
Tvarovaný materiál | mosaz / PA 6.6, Opláštěno plastem |
Materiál převlečné matice | Mosaz, Opláštěno plastem / PA 6.6, Opláštěno plastem |
Obsah balení | 1 ks |
---|
Pájecí/Crimp přípojení: ...0,5 mm² |
Připojení | konektorové provedení: 1 x M23, přímý; Materiál držáku: mosaz / PA 6.6, Opláštěno plastem; Uzamčení: Mosaz, Opláštěno plastem |
---|